Seleziona il tuo paese
RVI70E* Incremental Rotary Encoder
Incremental rotary encoder with solid shaft, housing diameter 70 mm,
Panoramica dei principali vantaggi
- Up to 5000 ppr
- Flameproof enclosure
- Worldwide certification: ATEX, IECEx
- Degree of protection IP66 / IP67
- High shaft load capacity
- Temperature range -40 ... 158 °F (-40°C to 70°C)
- Siutable for offshore applications
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR