Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

IQH4-FP-V1

Panoramica dei principali vantaggi

  • Range up to 200 mm
  • Multi-tag reading capability for up to 20 tags
  • Operating frequency 13.56 MHz
  • Compliant with ISO 15693 and NFC type 5
  • LED function indicator
  • Degree of protection IP67 / IP69
  • For RFID evaluation unit IDENTControl

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Korea - KCC
Product Compliance: Australia/New Zealand - RCM
Product Compliance: USA - FCC
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.