Seleziona il tuo paese
V15L-G-15M-PUR-U7 Connection Cable With Socket
Connection cable with socket M12 straight L-coded 5-pin, PUR cable grey, UL approved, drag-chain-suitable, torsion resistant
Panoramica dei principali vantaggi
- Degree of protection IP65 / IP67 / IP69
- Free of paint wetting interfering substances
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- 600 V AC rated insulation voltage
- Screw connection suitable for tool assembly
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR