Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

CFP.ZP.SP Padlockable Shroud (Ex e)

Emergency stop padlockable shroud, plastic shroud with locking bar and padlock, cover-mounted with type of protection Ex e

Panoramica dei principali vantaggi

  • Plastic shroud with locking bar and padlock
  • Ex e certified
  • Polyamide
  • Component for appropriately certified Ex e enclosures
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dati tecnici di CFP.ZP.SP

FunctionEmergency stop padlockable shroud, cover-mounted
Coloryellow
Degree of protectionIP66
MaterialPolyamide (PA)
Mass76 g
Dimensions
External dimension (A)41 mm
External dimension (B)58 mm
External dimension (C)45 mm
Mountinguse with cover-mounted contact modules
Ambient temperature-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
EU-type examination certificateCML 16 ATEX 3339U
MarkingEx-Hexagon II 2 GD
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IECEx approvalIECEx CML 16.0114U
Supplementary informationFor more information please contact Pepperl+Fuchs.
Enclosure typeLR* SR*.CS* GR.CS*
Note generali