Seleziona il tuo paese
ICE3-8IOL-K45S-RJ45-EX IO-Link MasterIndustrial Communication
PROFINET IO IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, screw terminal
Panoramica dei principali vantaggi
- Web-based configuration of module and IO-Link devices
- Integrated IODD storage for more than 100 IODDs
- Downloadable module configuration
- PROFINET IO, Modbus/TCP and OPC UA Support
- Screw terminal power connector
- Certified for use in Zone 2 and Class I, Division 2
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR