Seleziona il tuo paese
ICE12-8FI4FO-2IOL-G60L-V1D CIP Safety I/O Module
Safe I/O module for fieldbus with EtherNet/IP and CIP Safety, featuring 8/4 fail-safe digital inputs, 4/2 fail-safe digital outputs, and 2 Class A IO-Link ports
Panoramica dei principali vantaggi
- 8/4 failsafe digital inputs, 4/2 failsafe digital outputs, 2 IO-Link Class A ports
- EtherNet/IP with CIP Safety
- M12 power connector, L-coded
- Sturdy metallic housing
- Web-based configuration, IIoT for IO-Link signals: MQTT, REST, CoAP
- Certified up to SIL 3 according to IEC/EN 61508 and up to PLe, Cat. 4 according to EN ISO 13849-1
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE