Seleziona il tuo paese
FS-LB-Ex-1147 Surge Protection Barrier
Panoramica dei principali vantaggi
- 2-channel
- Surge protection for 4 signal lines
- Field mount module
- M20 x 1.5 thread
- Stainless steel housing
- Max. surge current (8/20 µs) 20 kA
- Suitable for hazardous area
- Meets the requirements according to FISCO
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL