Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NON PIÙ DISPONIBILE

U-P4-RX Base for read/write station

Base with serial interfaces RS 232 and RS 485

Panoramica dei principali vantaggi

  • Degree of protection IP67
  • With serial interfaces RS 232 and RS 485
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ZH

Dati tecnici di U-P4-RX

Rated operating voltageUe20 ... 30 V DC , ripple 10 %SS , PELV
Power consumptionP0max. 4 W with read/write head IPT*-FP
Galvanic isolation
Operating voltage/interfacefunctional insulation acc. to DIN EN 50178, rated insulation voltage 50 Veff
Physical RS-232/RS-485
ProtocolASCII
Transfer rate1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400
Cable length≤ 15 m at RS 232
≤ 1200 m at RS-485
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degree of protectionIP67 according to EN 60529 with IPT*-FP
Connectionscrew terminals
Interface cable3 conductor, acc. to RS-232 or 2 acc. to RS-485
Supplyup to 3 x 1.5 mm2
Material
Housingdiecast aluminum
Note generali