Seleziona il tuo paese
Z967 Zener Barrier
Panoramica dei principali vantaggi
- 2-channel
- AC version
- Working voltage 15 V at 10 µA
- Series resistance max. 136 Ω
- Fuse rating 50 mA
- DIN rail mountable
- Star connection
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL