Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

9409 6*6 Encoder Coupling

Bellows coupling

Panoramica dei principali vantaggi

  • Backlash-free, angle synchronous rotation transmission
  • Very high torsion spring stiffness
  • Material stainless steel and anodized aluminum
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di 9409 6*6

Ambient temperature-30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F)
Shaft diameterd1 = 6 mm , d2 = 6 mm
Material
Flangeanodized aluminum
BellowsStainless steel
Massapprox. 16 g
Rotational speedmax. 10000 min -1
Max. torque1 Nm
Tightening torque, fastening screws1.5 Nm
Radial offsetmax. ± 0.3 mm
Axial offsetmax. ± 0.5 mm
Angle errormax. ± 4 °
Torsion spring stiffness140 Nm / rad
Radial spring stiffness10 N / mm
Moment of inertia9 g cm2
Note generali