Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

9410 10*10 Encoder Coupling

Precision coupling

Panoramica dei principali vantaggi

  • Precision coupling
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di 9410 10*10

Shaft diameterd1 = 10 mm , d2 = 10 mm
MaterialDelrin 107, AlMgSi1, hard coated
Mass25 g
Rotational speedmax. 15000 min -1
Max. torque1 Nm
Tightening torque, fastening screws1.3 Nm
Radial offsetmax. ± 0.5 mm
Axial offsetmax. ± 0.3 mm
Angle errormax. ± 1.5 °
Torsional rigidity50 Nm / rad
Moment of inertia20 kg m2 x 10-7
Mountingclamping flange
Note generali