Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

9460 Encoder Coupling

Stainless steel bellows coupling

Panoramica dei principali vantaggi

  • Stainless steel bellows coupling
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dati tecnici di 9460

Materialstainless steel
Mass55 g
Rotational speedmax. 7000 min
Max. torque1 Nm
Radial offsetmax. ± 0.2 mm
Axial offsetmax. ± 0.6 mm
Angle errormax. ± 3 °
Moment of inertia43 kg m2 x 10-7
Mountingclamp screws
Note generali