Seleziona il tuo paese
V1-W-E2/E3-10M-PUR Connection Cable With Socket
Connection cable with socket single-ended, M12 angled, A-coded, LED 4-pin bridged, PUR cable 3-core grey
Panoramica dei principali vantaggi
- Built-in LED, as operating and function indicator
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR