Seleziona il tuo paese
Z961.F Zener Barrier
Panoramica dei principali vantaggi
- 2-channel
- AC version
- Working voltage 6.5 V at 10 µA
- Series resistance max. 115 Ω
- Fuse rating 100 mA
- DIN rail mountable
- Replaceable back-up fuse
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL