Seleziona il tuo paese
Z788.H Zener Barrier
Panoramica dei principali vantaggi
- 2-channel
- DC version, positive polarity
- Working voltage 26.5 V/6.5 V at 10 µA
- Series resistance max. 250 Ω/64 Ω
- Fuse rating 80 mA
- DIN rail mountable
- High power version
- Asymmetrical version
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL