Seleziona il tuo paese
IPT1-FP Read/write stationIDENTControl
LF R/W system, fully assembled as configuration and test station
Panoramica dei principali vantaggi
- With integrated control interface unit
- Serial interfaces and field-bus interfaces selectable through lower part
- Read distance of up to 100 mm
- Write distance of up to 50 mm
- 3 LEDs for function indication
- Degree of protection IP67
- Optimized reading speed for fixed codes
- Suited for writing of IPC11
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR
- ZH