Seleziona il tuo paese
VAA-2E2A-G12-SAJ/EA2L ASi Safety Module
G12 safety module, 2 safety inputs and 2 standard electronic outputs
Panoramica dei principali vantaggi
- Switchable internal logic operation of the inputs and outputs via parameter bit
- One-piece housing with stainless steel base
- Installation without tools
- Metal threaded inserts with SPEEDCON technology
- Flat cable connection with cable piercing technique, variable flat cable guide
- Red LED per channel, lights up in the event of output overload
- Communication monitoring, configurable
- 2 safe inputs for mechanical contacts such as EMERGENCY-STOP switch
- DIN rail mounting
- AS-Interface certificate
- Applications up to Cat. 4, PL e/SIL 3
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR
- ZH