Seleziona il tuo paese
P-LB-2.D.123456 Surge Protection Barrier
Panoramica dei principali vantaggi
- 2-channel
- Plugs directly in to field side of KF modules
- Analog or digital signal inputs
- Surge protection up to 10 kA
- Protects leads 1, 2, 3, 4, 5 and 6 of KF modules
- Uninterruptable operation (auto reset)
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL