Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

CBL SET GL5 Connecting Cable

Connecting cable for GL5 series

Panoramica dei principali vantaggi

  • Cable connector for GL5 series
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di CBL SET GL5

Number of pins4
Construction typeSocket, straight
free cable end
Ambient temperature-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Degree of protectionIP20
ConnectionSocket, straight , 4-pin
cable end
Material
BodyPBT
CablePVC
Cablefine-strand, flexible
Sheath diameter∅ 2.6 mm
Colorblack
Cores4 x 0.14 mm2
Conductor construction30 x 0.08 mm
LengthL2 m
Mass25 g
Note generali