Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

V1S-M12-500 Panel Plug

Panel plug, M12/M12, 4-pin

Panoramica dei principali vantaggi

  • Rear/screw mounting
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di V1S-M12-500

Number of pins4
Connection 1plug
Construction type 1straight
Threading 1M12
Connection 2cable end
Operating voltageUBmax. 60 V DC
Test voltage> 2000 V eff AC
Operating currentIBmax. 4 A
Volume resistance< 3 mΩ
Insulation resistancemin. 100 MΩ
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Pollution degree3
Pin diameter1 mm
Degree of protectionIP67
Connectiontinned copper single leads,
∅1.2 ±0.07 mm
Material
ContactsCuZn
Contact surfaceAu
ConnectorZinc diecast, nickel-plated
SealNBR
Core insulationPVC
CableTPE
Cores4 x 0.34 mm2
Conductor construction7 x 0.25 mm ∅
LengthL500 mm
Mass18.02 g
Note generali