Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

KF-ST-5BU Terminal Block

Terminal block for KF modules, 3-pin screw terminal, blue

Panoramica dei principali vantaggi

  • 3-pin screw terminal
  • For KF modules of K-System
  • Packaging unit: 5 pieces blue
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Dati tecnici di KF-ST-5BU

Number of pins3
Core cross sectionmax. 2.5 mm2
Material
Colorblue
Massapprox. 5 g
Dimensions15.1 x 15 x 18.2 mm (0.5 x 0.5 x 0.7 inch)
Construction typescrew terminal , removable
Structuresingle-row
Packing unit5 item(s)
Note generali