Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

1/2" NPT-V95-G-S-.3M Panel Plug

Panel plug, 7/8 inch UN / 1/2 inch NPT, 5-pin

Product Compliance: USA - cULus
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di 1/2" NPT-V95-G-S-.3M

Number of pins5
Construction typestraight
Connection 1Male connector
Threading 17/8"
Operating voltageUBmax 600 V AC/DC
Operating currentIB8 A
UL approvalcULus Listed, General Purpose
Ambient temperature-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Degree of protectionIP67
Connection7/8"-16 UN connector
Materialclear anodized aluminum
Contactsgold plated copper alloy
Cable
Cores5 x 1.5 mm2
LengthL0.3 m
Note1/2" - 14 NPT installation thread
Note generali