Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

1/2" NPT-V12-G-S-.3M Panel Plug

Panel plug, 1/2 inch UNF / 1/2 inch NPT, 3-pin

Panoramica dei principali vantaggi

  • Operating voltage AC
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di 1/2" NPT-V12-G-S-.3M

Number of pins3
Construction typestraight
Connection 1Male connector
Threading 11/2"
Connection 2cable end
Threading 21/2"
Operating voltageUBmax. 300 V AC/DC
Operating currentIBmax. 4 A
UL approvalcULus Listed, General Purpose
Ambient temperature-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Degree of protectionIP67
ConnectionSingle strand leads
Materialclear anodized aluminum
ContactsGold plated copper alloy
Sleeve connectorPolyamide (PA)
Cable
Cores3 x 0.34 mm2 , 22 AWG
LengthL0.3 m
Note1/2" - 14 NPT installation thread
Note generali