Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

V1-G-YE10M-PUR Connection Cable With Socket

Connection cable with socket, M12, 4-pin, PUR cable

Panoramica dei principali vantaggi

  • Knurled nut suitable for tool assembly
  • Immunity to vibration, with mechanical latching
  • Gold-plated and machined contacts
  • Degree of protection IP68 / IP69K
  • Suitable for 2-, 3- and 4-wire technology

Mostra di più

Product Compliance: USA - cULus
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di V1-G-YE10M-PUR

Number of pins4
Connection 1socket
Construction type 1straight
Threading 1M12
Connection 2cable end
Operating voltageUBmax. 300 V DC
Test voltage> 1400 V eff AC
Operating currentIBmax. 4 A
Volume resistance< 5 mΩ
UL approvalcULus Listed, General Purpose
Ambient temperature-25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
Pollution degree3
Pin diameter1 mm
Degree of protectionIP68 / IP69K
Material
ContactsCuSn / Au
Contact surfaceNi/Au
BodyTPU , yellow
CablePUR
Slotted nutZinc diecast, nickel-plated
Core insulationpolyester
Cablefine-strand, flexible
Sheath diameter∅ 5.2 mm
Bending radius10 x cable diameter
Coloryellow
Cores4 x 0.34 mm2
LengthL10 m
Mass411 g
Flammability
Contact carrier94 V-2
Housing94 V-2
CableVW-1 flame rating from UL
Note generali