Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

V11-G-BK1M-PUR-3DT06 Connection Cable With Socket

Connection cable with socket, M12 to 3-pin Deutsch connector

Panoramica dei principali vantaggi

  • Deutsch 3-pin, DT06 connector
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di V11-G-BK1M-PUR-3DT06

Number of pins3
Connection 1socket
Construction type 1straight
Threading 1M12
Connection 2plug
Construction type 2straight
Operating voltageUBmax. 250 V AC/DC
Test voltage1500 V eff AC
Operating currentIBmax. 4 A
Volume resistance< 5 mΩ
Ambient temperature-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Pollution degree3
Connection typeCable connector (M12 x 1) , Deutsch DT06 Connector with 1 m, PUR cable with Heat-shrinkable tube on Connector
Pin diameter1 mm
Degree of protectionIP68 / IP69K ( M12 Connector end )
Material
ContactsCuSn / Au
Contact surfaceAu
BodyTPU, black
CablePUR
Slotted nutDiecast zinc
Core insulationpolypropylene
Cablefine-strand, flexible
Sheath diameter∅ 6 mm
Bending radius10 x cable diameter
Colorblack
Cores3 x 0.75 mm2
LengthL1 m
Mass85.8 g
NoteConnector : DT06-3S-CE13
Seal : W3S-P012
Contacts: (Reel) 1062-16-0622, (Loose) 0462-201-16141
Note generali