Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

1/2" NPT-V1-G-1M Panel Socket

Panel socket, M12/ 1/2 inch NPT, 4-pin

Product Compliance: USA - cULus
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di 1/2" NPT-V1-G-1M

Number of pins4
Construction typestraight
Connection 1socket
Threading 1M12
Connection 2cable end
Threading 21/2"
Operating voltageUBmax. 300 V AC/DC
Operating currentIBmax. 4 A
UL approvalcULus Listed, General Purpose
Ambient temperature-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Degree of protectionIP67
ConnectionSingle strand leads
Materialanodized aluminum
ContactsGold plated copper alloy
Slotted nutZinc plated steel
Sleeve connectorPolyamide (PA)
SealBUNA-N
Cable
Cores4 x 0.34 mm2 , 22 AWG
LengthL1 m
Note1/2" - 14 NPT installation thread
Note generali