Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

LB9107A Terminal Block

Panoramica dei principali vantaggi

  • Screw terminal
  • For LB and FB modules
  • 6-pole
  • Labeled 1 ... 6
  • Color blue
  • For Ex ia or Ex ib applications

Mostra di più

Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Dati tecnici di LB9107A

Number of pins6
Labeling1 ... 6
Rated voltageUr160 V
Rated currentIr8 A
Core cross section0.14 ... 1.5 mm2
Housingblue
Massapprox. 5 g
Dimensions
H11.1 mm
W15.3 mm
L33.3 mm
Height11.1 mm
Width15.3 mm
Length33.3 mm
Construction typescrew terminal
Note generali