Seleziona il tuo paese
KFD0-RO-2 Relay Module
Panoramica dei principali vantaggi
- 2-channel signal conditioner
- 24 V DC supply (loop powered)
- Logic input 15 V DC ... 30 V DC, non-polarized
- Relay contact output
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Mostra di più
Tipo preferito











Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL
Dati tecnici di KFD0-RO-2
| Signal type | Digital Output |
| Safety Integrity Level (SIL) | SIL 3 |
| Rated voltage | Ur | 15 ... 30 V DC , loop powered |
| Power dissipation | 0.8 W |
| Connection side | control side | |
| Connection | terminals 7, 8, 9 | |
| Input voltage | 15 ... 30 V DC | |
| Input current | ≤ 21 mA per channel |
| Connection side | field side | |
| Connection | terminals 1, 2, 3; 4, 5, 6 | |
| Contact loading | 230 V AC/4 A/cos φ > 0.7; 30 V DC/4 A resistive load | |
| Energized/De-energized delay | approx. 10 ms / approx. 5 ms | |
| Mechanical life | 5 x 106 switching cycles | |
| Electrical life | 105 switching cycles , at maximum load |
| Switching frequency | < 10 Hz |
| Input/Output | reinforced insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff | |
| Output/Output | basic insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff |
| Display elements | LEDs | |
| Labeling | space for labeling at the front |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Low voltage | |||||
| |||||
| Electromagnetic compatibility | NE 21:2006 | |
| Degree of protection | IEC 60529:2001 |
| Ambient temperature | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) |
| Degree of protection | IP20 | |
| Connection | screw terminals | |
| Mass | approx. 100 g | |
| Dimensions | 20 x 119 x 115 mm (0.8 x 4.7 x 4.5 inch) (W x H x D) , housing type B2 | |
| Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 |
| Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.
Novità e applicazioni correlate
Scopri di più sulle novità e applicazioni relative a questo prodotto.