Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

LB9107.E.8 Protective Cover

Protective cover for Ex e modules

Panoramica dei principali vantaggi

  • Protective cover for 8-pole plug-in Ex e terminal
  • For FB modules
  • Color black
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dati tecnici di LB9107.E.8

DescriptionIn order to fit the field wires, the lugs covering the wire entry holes have to be broken off at the corresponding positions. The remaining lugs must stay in place to keep the metal parts covered.
Number of pins8
Core cross-sectionmax. 1.5 mm2
Massapprox. 4 g
Dimensions
H16 mm
W17 mm
L40.8 mm
Packing unit5 item(s)
Note generali