Seleziona il tuo paese
ML100-8-H-100/95/127/162 Diffuse Mode Sensor (BGS)
Diffuse mode sensor with background suppression (BGS)
Panoramica dei principali vantaggi
- Diffuse mode sensor with multiple light spots
- Specially designed for detecting critical objects such as PCBs
- Miniature design
- Detects objects in front of a close background through precise background suppression
- Can be adapted to the application in question thanks to the adjustable detection range
- Precision object detection, almost irrespective of the color
- Not sensitive to ambient light, even with switched energy saving lamps
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR