Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

LB9126A Terminal Block

Panoramica dei principali vantaggi

  • Spring terminal
  • For LB and FB modules
  • 8-pole
  • Labeled 9 ... 16
  • Color blue
  • For Ex ia or Ex ib applications

Mostra di più

Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Dati tecnici di LB9126A

Number of pins8
Labeling9 ... 16
Rated voltageUr160 V
Rated currentIr8 A
Core cross section0.14 ... 1.5 mm2
Housingblue
Massapprox. 5 g
Dimensions
H12.4 mm
W20.8 mm
L40.9 mm
Height12.4 mm
Width20.8 mm
Length40.9 mm
Construction typespring terminal
Note generali