Seleziona il tuo paese
IPH-L2-V1 RFID Read/Write DeviceIDENTControl
LF RFID read/write device
Panoramica dei principali vantaggi
- VariKont L(r) Type with variable alignment capability in 15° steps and front face in 90° steps
- 4 x dual LEDs on the corners for visibility on all sides
- Degree of protection IP67
- Connection via V1 (M12 x 1) plug connection
- For connection to IDENTControl evaluation unit
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ZH