Seleziona il tuo paese
V19-G-BK2,2M-PUR-U/ABG-V19-G Connecting Cable
Connecting cable, M12 to M12, 8-pin, shielded, PUR cable
Panoramica dei principali vantaggi
- UL Recognized Component
- Knurled nut suitable for tool assembly
- Immunity to vibration, with mechanical latching
- Gold plated contacts
- Flame resistant cable
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Halogen-free
- Degree of protection IP67 / IP68 / IP69K
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR