Seleziona il tuo paese
IQC22-22-T9 50pcs RFID Tag
Data carrier
Panoramica dei principali vantaggi
- Operating frequency 13.56 MHz
- Conforms to ISO 15693
- 64 bit Fixcode
- 2 kBit memory available
- Readable and writable from both sides
- Degree of protection IP68
- With extended temperature range up to 220 °C (428 °F)
- Fix code lasered onto housing
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE