Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

LB9109.E.8.2 Plug

Plug for Ex e modules

Panoramica dei principali vantaggi

  • Spring terminal
  • For FB modules
  • 8-pole
  • Color black
  • For Ex e applications

Mostra di più

Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dati tecnici di LB9109.E.8.2

Number of pins8
Rated voltageUr160 V
Rated currentIr8 A
Core cross-section0.14 ... 1.5 mm2
Housingblack
Massapprox. 5 g
Dimensions
H12.4 mm
W20.8 mm
L40.9 mm
Construction typespring terminal
Packing unit2 item(s)
Note generali