Seleziona il tuo paese
ML100-8-H-100-RT/95/103 Diffuse Mode Sensor (BGS)
Diffuse mode sensor based on triangulation principle with background suppression (BGS), 100 mm adjustable detection range, red light, light-on, PNP output, M8 plug
Panoramica dei principali vantaggi
- Miniature design
- Small, sharp light spot
- Can be adapted to the application in question thanks to the adjustable detection range
- Precision object detection, almost irrespective of the color
- Full metal thread mounting
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR