Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

V19-G-0,2M-PUR-ABG-V19-Y Connecting Cable

Connecting cable, M12 to M12, 8-pin, shielded, PUR cable

Panoramica dei principali vantaggi

  • Shield attached to coupling nut
  • Flame resistant cable
  • Halogen-free
  • Resistant to microbes and hydrolysis
  • Immunity to vibration, with mechanical latching

Mostra di più

Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di V19-G-0,2M-PUR-ABG-V19-Y

Number of pins8 + shield
Connection 1socket
Construction type 1straight
Threading 1M12
Connection 2plug
Construction type 2straight
Threading 2M12
Operating voltageUBmax. 30 V AC/DC
Operating currentIBmax. 2 A
Volume resistance< 5 mΩ
Ambient temperature-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Pollution degree3
Material
ContactsCuZn
Contact surfaceNi/Au
BodyTPU, black
Zinc diecast, nickel-plated
CablePUR
Slotted nutDiecast zinc
Core insulationPP
Cableextra-fine wire, flexible
Sheath diameter∅5.9 mm
Bending radius> 10 x cable diameter, movable installation
Colorblack
Cores8 x 0.25 mm2
Conductor construction32 x 0.1 mm ∅
Shieldgrid covering 85 %
LengthL20 cm
Mass73.05 g
Note generali