Seleziona il tuo paese
V19+90-W-1M-PUR-ABG Connection Cable With Socket
Connection cable with socket single-ended, M12 angled, A-coded, 4-pin, PUR cable grey, shielded
Panoramica dei principali vantaggi
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Halogen-free
- Shield connected to screw connection
- Contact carrier rotated by 90°
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR