Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

FB9272-300 Backplane Connecting Cable

Backplane cordset FB9272, redundancy unit to extension unit (3 m)

Panoramica dei principali vantaggi

  • Connection of base and extension backplanes
  • For FB system
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Dati tecnici di FB9272-300

Number of pins6
Connection 1cable end
Connection 2cable end
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Cable
Colorgrey
LengthL300 cm
Mass530 g
Marine approval
Bureau Veritas Marine22449/B0 BV
Note generali