Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

CBL SET J03M-BK-7m Connection Cable With Socket

Connection cable

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di CBL SET J03M-BK-7m

Number of pins3
Construction typeSocket, straight
free cable end
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Degree of protectionIP20
Connectioncable with 3-pin JST connector
Material
BodyPA66
CablePVC
Cablefine-strand, flexible
Sheath diameter∅ 3 mm
Colorblack
Cores3 x 0.14 mm2
Conductor construction18 x 0.1 mm
LengthL7 m (L)
Massapprox. 100 g
Note generali