Seleziona il tuo paese
V15-G-BK10M-PUR-O2/CAN Connection Cable With Socket
DeviceNet/CANopen bus connection cable with socket single-ended, M12 angled, A-coded 5-pin, PUR cable 4-core twisted pairs black, shielded, UL approved, drag-chain-suitable, outdoor
Panoramica dei principali vantaggi
- Suitable for DeviceNet and CANopen
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Resistant to microbes and hydrolysis
- UV resistant
- Resistant to salt water
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- Shield connected to pin 1
- Shield connected to screw connection
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR