Seleziona il tuo paese
FB4205B3 HART Analog Output
HART analog output, module for output isolation
Panoramica dei principali vantaggi
- 4-channel
- Outputs Ex ia
- Installation in suitable enclosures in Zone 1
- Module can be exchanged under voltage (hot swap)
- Analog output module for 0/4 mA ... 20 mA
- HART communication via field bus or service bus
- Simulation mode for service operations (forcing)
- Line fault detection (LFD): one LED per channel
- Permanently self-monitoring
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE