Seleziona il tuo paese
OBT300-R100-E5-V31-L Diffuse Mode Sensor (BGS)
Laser diffuse mode sensor based on triangulation principle with adjustable background suppression (BGS)
Panoramica dei principali vantaggi
- Miniature design with versatile mounting options
- DuraBeam Laser Sensors - durable and employable like an LED
- Extended temperature range
-40 °C ... 60 °C - High degree of protection IP69K
- External TEACH-IN
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR