Monitoraggio sicuro dei residui di pila sulle macchine confezionatrici

Concetti di sicurezza individuali per soddisfare requisiti di sicurezza più elevati
L'applicazione
Con l'aumento dell'automazione negli impianti industriali, crescono anche i requisiti di sicurezza delle macchine, con ripercussioni anche sul settore dell'imballaggio. Ad esempio, a seguito di una modifica della norma (EN 1010-1:2004 sostituita dalla EN ISO 12643-4), in futuro l'intervento dell'operatore in aree potenzialmente pericolose delle macchine per l'imballaggio dovrà essere impedito con PL d anziché PL b, al fine di garantire la massima protezione possibile del personale.
L'obiettivo
La sfida consiste nel trovare prodotti e tecnologie che non complichino il lavoro sulle macchine e quindi riducano la produttività. Inoltre, le misure di conversione per concetti di macchine collaudati dovrebbero essere ridotte al minimo. A volte è difficile trovare una soluzione adeguata ed economica tra i prodotti di sicurezza disponibili sul mercato. In questi casi, concetti di sicurezza personalizzati con prodotti non di sicurezza possono rappresentare una soluzione per raggiungere il livello di sicurezza richiesto. Per garantire la sicurezza di una macchina confezionatrice, è necessario impedire in modo affidabile qualsiasi interferenza con la macchina tramite i magazzini dei cartoni vuoti (pile residue troppo basse). Nel magazzino della macchina confezionatrice deve essere sempre disponibile una certa quantità di cartoni grezzi.

La soluzione
Pepperl+Fuchs offre una soluzione ideale che non solo è economica, ma anche facile da integrare. Il concetto di sicurezza si basa su due sensori fotoelettrici della serie R100 che garantiscono il livello di sicurezza richiesto grazie al loro design ridondante. Montati sul lato del magazzino, i sensori IO-Link rilevano la presenza di una quantità minima definita di cartoni grezzi tramite un confronto incrociato. Se la quantità effettiva di cartoni grezzi scende al di sotto di questa quantità minima, ovvero il valore limite precedentemente definito dei sensori, la macchina viene spenta.
I vantaggi
Con l'aiuto degli esperti di sicurezza di Pepperl+Fuchs, è stato sviluppato un concetto di sicurezza personalizzato per trovare una soluzione economica che consentisse di ottenere un livello di prestazioni più elevato. I costi di acquisto dei componenti aggiuntivi sono stati ridotti al minimo, poiché è stato possibile continuare a utilizzare i sensori e il PLC di sicurezza esistenti.
Il concetto di sicurezza viene creato indipendentemente dalla tecnologia. Ad esempio, è possibile sviluppare facilmente una soluzione basata su sensori a ultrasuoni anziché fotoelettrici se le condizioni ambientali dell'applicazione lo richiedono.
Inoltre, a seconda dei requisiti dell'applicazione, è possibile accedere a un'ampia varietà di modelli e opzioni di montaggio dell'intera gamma di tecnologia dei sensori standard di Pepperl+Fuchs. In questo modo è possibile sviluppare concetti di sicurezza su misura per le singole applicazioni.
In sintesi
- Le modifiche agli standard richiedono misure di sicurezza più elevate per l'alimentazione dei materiali nelle macchine per l'imballaggio.
- Soluzione facilmente integrabile ed economica
- Concetti di sicurezza individuali per ottenere il livello di prestazione richiesto anche con prodotti non sicuri
- Concetti indipendenti dalla tecnologia in base ai requisiti dell'ambiente applicativo
- Ampia gamma di tecnologia dei sensori standard per un adattamento ottimale all'applicazione
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!