Seleziona il tuo paese
PMP.PZ1.C.20 Control Unit (Ex e)
Ex control unit for panel mount, push button with type of protection Ex e
Panoramica dei principali vantaggi
- Pushbutton, inserts red, green, amber, white, blue, black - 2x NO - no labeling
- Ex de and Ex tb certified
- Full equipment certified
- Polyamide housing for panel mount
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Cable Gland M20 integrated in protective cover
- Degree of protection IP66
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE