Seleziona il tuo paese
PMP.DZ3.C.02 Control Unit (Ex e)
Ex control unit for panel mount, push button with type of protection Ex e
Panoramica dei principali vantaggi
- Double pushbutton, inserts with labeling: red '0', green 'l', black 'l', blue 'RESET'; without: white, amber - 2x NC
- Ex de and Ex tb certified
- Full equipment certified
- Polyamide housing for panel mount
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Cable Gland M20 integrated in protective cover
- Degree of protection IP66
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE