Seleziona il tuo paese
V1-W-A2-30M-PUR-ABG0 Connection Cable With Socket
Connection cable with socket single-ended, M12 straight, A-coded, LED 4-pin, PUR cable grey, shielded
Panoramica dei principali vantaggi
- Built-in LED, as operating and function indicator
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Halogen-free
- Shield not connected to screw connection
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR