Seleziona il tuo paese
V11-G-BK0,15M-PUR-O1-DT3P-G Adapter Cable
Adapter cable M12 socket straight A-coded to Deutsch plug straight, 3-pin, PUR cable black, drag-chain-suitable, outdoor
Panoramica dei principali vantaggi
- Suitable for outdoor use (UV- and ozone resistant)
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Degree of protection IP68
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Oil resistant
- Resistant to salt water
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR