Seleziona il tuo paese
IPC03-54-T8 RFID Tag
Data carrier
Panoramica dei principali vantaggi
- Battery-free data carrier
- 32 bit fixcode
- 928 bits memory available
- Readable and writable from both sides
- With extended temperature range up to 120 °C (248 °F)
- Degree of protection IP67
- Mounting holes for simple installation
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ZH