Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

ACC-MB-HGC.HON.150 System CableFieldConnex® Fieldbus

System cable for motherboard (MBHC*HSC) to Honeywell control system (C300)

Panoramica dei principali vantaggi

  • Customized for Honeywell, C-Series
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dati tecnici di ACC-MB-HGC.HON.150

Number of pins25
Rated currentIr7.5 A
Ambient temperature-55 ... 125 °C (-67 ... 257 °F)
ConnectionIDC plug, 16-pin / D-Sub plug 25-pin
Material
HousingSteel
CableAWG 24
Cable length15 m
Note generali